Публікуйте свої продукти
Cashier Booths
Cashier Booths
    Austin Mohawk

    Cashier Booths

    Our attractive Cashier Booths are built to last. Custom roofs and colors complement your existing architecture. Sliding window and door provide convenient accessibility. Add ADA compliance or extra security with optional bullet-resistant constructional to UL level 10. Made in the USA, we offer first rate materials and construction and faster delivery than the competition.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcashier-booths
    • Сімейство продуктівBuildings
    • Група продуктівCashier Booth
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Buildings
    • Код Uniclass 2015Pr_20_65
    • Опис Uniclass 2015Prefabricated buildings and structures
    • Код CSI MasterFormat 201413 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Building Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка