Публікуйте свої продукти
District heating tank FSV
Austria Email AG

District heating tank FSV

The intelligent and smart universal storage tank FSV combines great hot water comfort with extremely low load on the supply network.

Специфікація
  • A recent study shows that FSV is the most economical solution in a comparison of different district heating systems

    Up to 14% energy savings compared to competing products

    Up to 1,100 energy savings per year

    Due to longer protective anode 1st anode maintenance only after 5 years

    No unnecessary feed losses

    Considerable CO" savings when used with demand-controlled mains temperature

    Can be combined with a wide variety of energy sources

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdistrict-heating-tank-fsv
  • Сімейство продуктівdistrict heating tanks
  • Група продуктівdistrict heating tanks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters