Публікуйте свої продукти
Electric water heater KRU
Austria Email AG

Electric water heater KRU

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Специфікація
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Технічна специфікація
  • Унікальний номерelectric-water-heater-kru
  • Сімейство продуктівelectric water heaters
  • Група продуктівelectric water heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Заголовок OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Європа
Австрія