Публікуйте свої продукти
Water Heater EKH-S
Austria Email AG

Water Heater EKH-S

The EKH-S offers significantly extended corrosion protection, so that guarantee periods of 10 years are granted with this product.

Специфікація
  • New smart and user-friendly design

    Unchanged suspension dimensions and wall distance, i.e. replacement of existing AE units is guaranteed.

    Significantly extended service intervals

    Even more protection against corrosion

    Lid with service opening for better access to the heating element

    HFO foam insulation allows compact and lighter construction with best energy values

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Energy-saving setting at 65°C and frost-protection setting

    High-quality dial thermometer on the front

    Operation control lamp

    +5 years free extended warranty with registration

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwater-heater-ekh-s
  • Сімейство продуктівelectric water heaters
  • Група продуктівelectric water heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Заголовок OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Європа
Австрія