Публікуйте свої продукти
Water Heater EKL
Austria Email AG

Water Heater EKL

4.5 з 5 зірок4.5(8 відгуки)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Специфікація
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwater-heater-ekl
  • Сімейство продуктівhorizontal storage
  • Група продуктівhorizontal storage
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Заголовок OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Європа
Австрія