Публікуйте свої продукти
Water Heater EWH DIGITAL
Austria Email AG

Water Heater EWH DIGITAL

The EWH DIGITAL electric hot water tank including patented Steatit dry heating and electronic control adapts to consumption habits

Специфікація
  • Low susceptibility to calcareous water

    Thermostat with five selectable operating temperatures with all-pole safety temperature limiter

    Control via front display with touch-sensitive buttons

    With the Cozytouch app, you can now control your hot water comfort anytime, anywhere (download app for free from AppStore or Google Play)

    Easy installation and maintenance of the heater without emptying the tank

    Tried and tested suspension for 1:1 replacement during refurbishment

    Max. permissible operating pressure 6 bar

    Enamelled sheet steel boiler with magnesium anode

    Built-in steatite dry heating element (inserted in an immersion tube)

    High-quality thermal insulation through direct PU foaming in the outer jacket (white)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwater-heater-ewh-digital
  • Сімейство продуктівelectric water heaters
  • Група продуктівelectric water heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Заголовок OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Європа
Австрія