Публікуйте свої продукти
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
Elevare™ Mullion
    Avanti Systems USA

    Elevare™ Mullion

    The Elevare™ Mullion High Wall System offers a flexible and modular separation of spaces with a contemporary look. It’s design allows for the movement/reconfiguration/relocation the connection elements without making holes in the main support structure.

    The Elevare™ Mullion High Wall System is an innovative, contemporary looking, complete supporting interior partition system based on the concept of structural facades with the use of vertical aluminum mullions. The system is a completely versatile and suitable for different needs and environments through the widest spectrum of possible combinations. Glass, poly-carbonate and wood are all compatible with the support components. All perimeters are fastened to solid walls. The Elevare™ Mullion High Wall System is especially suited for offices, retail spaces and trade fairs.

    The maximum panel height is 30’-0”, maximum panel width is 48” (panels may be larger with engineering). Configurations may be straight, angled or curved. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. The standard frame finish is Silver Anodized.

    Специфікація
      • Maximum Glazing Panel Height:30′-0″
      • Maximum Glazing Panel Width:48″
      • Max Weight Supported per Arm:110 lbs
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, & 9/16″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Silver Anodized
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерavanti-elevare-mullion
    • Сімейство продуктівPartition Systems
    • Група продуктівHigh Wall
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Опис Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Заголовок OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка