Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
Специфікація
  • Surfaces: - 12793001 Chrome - 12793251 Brushed Gold Optic - 12793341 Brushed Black Chrome - 12793671 Matt Black - 12793821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • with non-return valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер12793USA
  • Сімейство продуктівShower combination
  • Група продуктівAXOR ShowerComposition
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)7.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Північна Америка