Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Специфікація
  • Surfaces: - 12796001 Chrome - 12796251 Brushed Gold Optic - 12796341 Brushed Black Chrome - 12796671 Matt Black - 12796821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 x 250 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • with non-return valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер12796USA
  • Сімейство продуктівShower combination
  • Група продуктівAXOR ShowerComposition
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)11.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers