Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection
    Специфікація
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер26035820
    • Сімейство продуктівAXOR ShowerSolutions
    • Група продуктівOverhead showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)91
    • Ширина (мм)355
    • Глибина (мм)567
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)8.23
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures