Публікуйте свої продукти
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    Специфікація
    • Surfaces: - 35311001 Chrome - 35311341 Brushed Black Chrome - 35311251 Brushed Gold Optic - 35311331 Polished Black Chrome - 35311991 Polished Gold Optic - 35311821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер35311USA
    • Сімейство продуктівAXOR ShowerSolutions
    • Група продуктівOverhead showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)5
    • Ширина (мм)9
    • Глибина (мм)22
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка