Публікуйте свої продукти
36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Специфікація
  • Surfaces: - 36738000 Chrome - 36738140 Brushed Bronze - 36738250 Brushed Gold Optic - 36738300 Polished Red Gold - 36738310 Brushed Red Gold - 36738330 Polished Black Chrome - 36738340 Brushed Black Chrome - 36738670 Matt Black - 36738700 Matt White - 36738800 Stainless Steel Optic - 36738820 Brushed Nickel - 36738950 Brushed Brass - 36738990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Технічна специфікація
  • Унікальний номер36738XXX
  • Сімейство продуктівAXOR Wall outlet Fine
  • Група продуктівAXOR Wall outlet Fine
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)65
  • Ширина (мм)65
  • Глибина (мм)40
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)0.28
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010905
  • Назва за ETIMShower connecting piece
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers