Публікуйте свої продукти
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Специфікація
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Технічна специфікація
  • Унікальний номер42522USA
  • Сімейство продуктівFinish set shower drains
  • Група продуктівAXOR Drain
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)54
  • Ширина (мм)72
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)2.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC011720
  • Назва за ETIMShower drain
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Опис Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 17 29
  • Заголовок OmniClassShower Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати