Публікуйте свої продукти
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR

AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA

AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
Специфікація
  • Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Технічна специфікація
  • Унікальний номер45443181
  • Сімейство продуктівAXOR
  • Група продуктівConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)66
  • Ширина (мм)220
  • Глибина (мм)91
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)1.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-27 31 29 11
  • Заголовок OmniClassManual Mixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати