Публікуйте свої продукти
AXOR Edge th.bm conc sh.o stru USA
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.o stru USA

AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve - diamond cut
Специфікація
  • Surfaces: - 46751001 Chrome - 46751131 Polished Bronze - 46751301 Polished Red Gold - 46751331 Polished Black Chrome - 46751991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Технічна специфікація
  • Унікальний номер46751001
  • Сімейство продуктівAXOR Edge
  • Група продуктівShower thermostat
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)6.75
  • Ширина (мм)6.75
  • Глибина (мм)2.5
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)3.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011329
  • Назва за ETIMShower mixing tap
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Опис Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати