Публікуйте свої продукти
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Специфікація
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 70 · projection 151 mm · plate of glass made of safety glass · spray type: PowderRain · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · with isolated water conduction · suitable for continuous flow water heaters · push-open waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер47010600
    • Сімейство продуктівAXOR MyEdition
    • Група продуктівBasin mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)2.341
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures