Публікуйте свої продукти
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    Специфікація
    • Surfaces: - 47070007 Chrome/Mirror Glass - 47070607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 110 • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер47070CHN
    • Сімейство продуктівAXOR MyEdition
    • Група продуктівBasin mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія
    Китай