Публікуйте свої продукти
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX


    Специфікація
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · Ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер47440600
    • Сімейство продуктівAXOR MyEdition
    • Група продуктівBath mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)12.477
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures