Публікуйте свої продукти
AXOR One Overhead shower 75 1jet with shower arm
AXOR One Overhead shower 75 1jet with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 75 1jet with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet with shower arm
    Специфікація
    • Surfaces: - 48490007 Chrome - 48490677 Matt Black - 48490997 Polished Gold Optic - 48490347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • projection 116 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 85 mm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • function from: 6,3 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер48490CHN
    • Сімейство продуктівAXOR One
    • Група продуктівOverhead showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)128
    • Ширина (мм)73
    • Глибина (мм)143
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)580
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія