Публікуйте свої продукти
Настінний світильник MORTEN WALL 4000K DGR
Azzardo Lightning

Настінний світильник MORTEN WALL 4000K DGR

Настінний світильник MORTEN WALL 4000K DGR – це сучасний настінний світильник, створений для чіткого, комфортного освітлення біля ліжка. Він виготовлений з алюмінію з матовим темно-сірим покриттям для чистого, мінімалістичного силуету. Освітлення забезпечується вбудованим світлодіодним модулем потужністю 10 Вт, 4000 K та напругою 230 В. Практичні деталі: захист IP54, 1 точка світла та розміри приблизно 13,5 см завширшки × 20 см заввишки. Чудово підходить для житлових та комерційних проектів, де стиль та ефективність повинні поєднуватися. Код товару: AZ6638.
Специфікація
  • Розміри Довжина настінної основи [см]: 3 Довжина виробу [см]: 7 Ширина настінної основи [см]: 8,5 Ширина абажура [см]: 13,5 Висота настінної основи [см]: 9 Висота абажура [см]: 20 Висота виробу [см]: 20 Довжина абажура [см]: 4 Ширина виробу [см]: 13,5 Матеріали та кольори Колір настінної основи: Темно-сірий Домінуючий колір: Темно-сірий Акцентний матеріал: ПВХ Домінуючий матеріал: Алюміній Провідне покриття: Матове Колір абажура: Темно-сірий Основна інформація Тип: Настінний світильник Клас енергоспоживання: G Клас захисту: IP54 Максимальна потужність: 10 Вт Тип джерела світла: інтегрований світлодіод Специфікація Розумний додаток: Ні Bluetooth Gateway: Ні CCT: Ні Датчик руху: Ні Клас ударостійкості: 1 Кількість джерел світла: 1 Напруга: 230 В Панель керування BT: Ні RGB: Ні Регулювання яскравості: Ні Пульт дистанційного керування: Ні Колірна температура [K]: 4000 Регулювання: Ні Упаковка Вага брутто [кг]: 0.8 Вага нетто [кг]: 0.6 Ширина коробки 1 [см]: 22.5 Висота коробки 1 [см]: 16 Глибина коробки 1 [см]: 8.5
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAZ6638
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted

Схожі продукти

5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (49)