Публікуйте свої продукти
Настінний світильник ECLIPSE WALL 14 Вт 3000 К
Настінний світильник ECLIPSE WALL 14 Вт 3000 К
Настінний світильник ECLIPSE WALL 14 Вт 3000 К
    Azzardo Lightning

    Настінний світильник ECLIPSE WALL 14 Вт 3000 К

    Настінний світильник ECLIPSE WALL 14W 3000K від AZzardo додасть вашому інтер'єру вишуканого сучасного вигляду. Завдяки збалансованим пропорціям та чітким деталям він легко впишеться в сучасні простори. Ідеально підходить для домашнього офісу чи спальні, він чудово стане акцентним елементом, зберігаючи легкий та лаконічний вигляд. Використовуйте його з енергозберігаючими світлодіодними джерелами світла, щоб зменшити експлуатаційні витрати, та оберіть колірну температуру лампи, яка відповідає вашій атмосфері. Для додаткового контролю поєднайте лампочку з регульованою яскравістю із сумісним димером (де це можливо), щоб точно налаштувати яскравість від робочого освітлення до затишних вечорів.
    Специфікація
    • Упаковка Ширина коробки 1 [см]: 36 Висота коробки 1 [см]: 13,5 Глибина коробки 1 [см]: 33,5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAZ6668
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-31
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (49)