Публікуйте свої продукти
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    La plaque nervurée DOMEO CALDEIRA offre à la façade un relief audacieux avec une esthétique unique, à la fois douce et sculpturale, qui apporte une vraie signature architecturale. Formées par l’effondrement du sommet d’un volcan après une éruption, les caldeiras ont inspiré cette plaque nervurée aux formes creuses et régulières. Un écho aux contours doux et profonds de ces larges cratères ouverts sur le ciel qui évoquent à la fois le vide, la puissance et la transformation.
    Специфікація
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDOMEO-CALDEIRA
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівArchitectural cladding profile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)705
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)10.19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання