Публікуйте свої продукти
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    La plaque nervurée DOMEO FOGO adou- cit la perception du bardage et insuffle un mouvement subtil à la façade. Elle crée une présence architecturale harmonieuse, fluide et moderne, idéale pour conjuguer puis- sance et finesse. Le volcan Fogo, au Cap-Vert, se distingue par une silhouette douce et majestueuse. Sa forme arrondie surmontée d’un cône pointu, inspire cette plaque nervurée, pensée pour évoquer la force tranquille de ce relief, à la fois rassurante et singulière.
    Специфікація
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDOMEO-FOGO
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівArchitectural cladding profile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)705
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)10.19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання