Публікуйте свої продукти
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    La plaque nervurée DOMEO PARIOU dessine une courbure équilibrée, douce et structurée, conférant à la façade une volupté graphique, tout en souplesse. Le Puy de Pariou est l’un des volcans les plus emblématiques de la Chaîne des Puys. Son cratère parfaitement circulaire et bien conservé en fait un symbole du paysage volcanique auvergnat et a insuffler à cette plaque nervurée sa cambrure emblématique.
    Специфікація
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDOMEO-PARIOU
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівArchitectural cladding profile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)705
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)10.19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання