Публікуйте свої продукти
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    La plaque nervurée TRINEO ARENAL permet de créer des façades dynamiques et maîtrisées où le mouvement régulier cadence la vision architecturale. Inspiré du mont Arenal, célèbre volcan du Costa Rica, pointu et marqué par des variations sur ses flancs qui rappellent des structures géométriques alternées, cette plaque nervurée se veut rythmée et cadencée.
    Специфікація
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTRINEO-ARENAL
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівArchitectural cladding profile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)835
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)8.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання