Публікуйте свої продукти
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    La plaque nervurée TRINEO VESUVIO confère à la façade une présence sculpturale et singulière, marquée par des contrastes affirmés qui dynamisent les volumes avec caractère. Inspiré du Vésuve, volcan italien aux pentes puissantes et aux deux crêtes marquées, cette plaque nervurée transpose cette silhouette emblématique dans une alternance graphique de nervures, traduisant l’équilibre entre force brute et géométrie structurée.
    Специфікація
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTRINEO-VESUVIO
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівArchitectural cladding profile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)900
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)7.98
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання