Публікуйте свої продукти
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

BAL Acrybase is a fast-hardening two-part (powder and liquid) self-smoothing compound suitable for laying on absorbent and non-absorbent substrates to prepare floor surfaces for installing ceramics, natural stone, sheet and soft furnishing in dry or wet interior and exterior environments. Recommended for heavily-trafficked areas and exterior floors it can be laid at bed depths from a feather edge up to 10mm and from 10mm to 20mm with the addition of 3mm granite chippings. BAL Acrybase offers outstanding benefits for the tiler, allowing the quick installation of most tile types. A high performance leveller, BAL Acrybase has high strength properties making it perfect for internal or external use. Easy to use, BAL Acrybase comes in handy 23.5kg packs and 5 litre bottles for the perfrect mixing ratio. Suitable for key installations such as underfloor heating and swimming pools, BAL Acrybase is a true multi-purpose product.
Специфікація
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBAL-Acrybase
  • Сімейство продуктівSubfloor Preparation
  • Група продуктівSelf-Leveling Underlayment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Заголовок OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія