Публікуйте свої продукти
BAL Green Star - Tile adhesive
BAL

BAL Green Star - Tile adhesive

BAL Green Star is a ready to use and easy to apply tile adhesive for walls. Suitable for fixing ceramics, mosiacs and some natural stone in dry or wet interior environments, it can also be used for domestic areas including showers, kitchens and bathrooms. BAL Green Star offers extended open time of 30 mins and can be grouted after 24 hours. A simple, but effective ready-mixed tile adhesive, BAL Green Star has become a fixer’s favourite down the years and is perfect for fixing ceramics up to 300mm by 300mm, mosiacs and natural stone. Ready-to-use straight from the tub with no mixing required, BAL Green Star provides the fixer with numerous benefits including excellent non-slip properties and extended open time for larger installations.
Специфікація
  • Bed Thickness - 3mm max Open Time - >30 mins Setting Time - 24 hours at 20°C
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBAL-Green-Star
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installation System
  • Група продуктівFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія

Схожі продукти