Публікуйте свої продукти
BAL Tile and Grout - Tile adhesive and grout
BAL

BAL Tile and Grout - Tile adhesive and grout

BAL Tile & Grout is a ready-to-use all-in-one adhesive and grout for walls. Non-slip with high bond strength, BAL Tile & Grout is perfect for fixing ceramics (up to 300x300mm), mosiacs and some natural stone in dry and wet interior environments. Suitable for domestic areas including showers (not power showers), kitchens and bathrooms, BAL Tile & Grout can also be used for heavy duty wet areas including communal showers and commercial kitchens. If your looking for an all-in-one tile adhesive and grout for domestic and commercial walls, then look no further than BAL Tile & Grout. This ready-mixed product provides tilers with a number of benefits including an easy-to-use formulation with improved characteristics including extended open time. As an adhesive BALTile & Grout can be grouted after 24 hours. Available in 10ltr, 5ltr and 2.5ltr pack sizes .
Специфікація
  • Bed Thickness- 3mm max Open Time- 20 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBAL-Tile-and-Grout
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installation System
  • Група продуктівFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Європа
Велика Британія

Схожі продукти