Публікуйте свої продукти
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Специфікація
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHallx_Solid
    • Сімейство продуктівSolid
    • Група продуктівBase cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)719
    • Глибина (мм)600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMelamine
    • Матеріал допоміжнийMDF
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Опис Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Номер OmniClass23-21 23 39
    • Заголовок OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings