Публікуйте свої продукти
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    A tile full of colour Boléro trumps gloominess! Available in a palette of 33 contemporary and sophisticated colours, Boléro is a lovely plain carpet that brings a touch of joy and vitality to service sector spaces, often not highlighted enough. This 100% polyamide tile is a beautiful Saxony pile product, weighing 1,030 grams. Balsan also offers Boléro with a Sonic Confort felt backing upon request, to improve comfort when walking on it, as well as acoustics. If you would prefer to have Boléro's dynamic style in a flat-tint model, have a look at the Scénario broadloom model.
    Специфікація
    • Structure : Carpet in tiles, Saxony frisé pile Composition : 100% Nylon Weight of pile : 1030 g/m² Total weight (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Total thickness : 8.5 mm Height of pile : 5.4 mm Gauge - NF ISO 1763 : 1/10 Tightening - NF ISO 1763 : 48 Density : 189600 points/m² Impact noise insulation : ΔLw 27 dB Airborne noise absorption : αω 0.2 Antistatic velvet : 2kV Thermal resistance : 0,17 m² C°/W Fire : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Number of colors: 33 (blue, red, grey, beige, brown, black, green, yellow, orange, pink, purple)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4768
    • Сімейство продуктівTile
    • Група продуктівSaxony frisé pile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)8.5
    • Ширина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийNylon
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)