Публікуйте свої продукти
G62-W11
G62-W11
G62-W11
G62-W11
    Barco

    G62-W11

    The G62 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 9 and 14K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

    The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

    The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

    Специфікація
    • 11.000 lumen

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерG62-W11
    • Сімейство продуктівInstallation projectors
    • Група продуктівVenue projectors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)195
    • Ширина (мм)484
    • Глибина (мм)529
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylate
    • Матеріал допоміжнийAcrylate
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)22.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Visual - Projectors
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC000690
    • Назва за ETIMVideo projector
    • Назва UNSPSCVideo projectors
    • Код UNSPSC45111616
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Опис Uniclass 2015Projectors
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Номер OmniClass23-37 15 19
    • Заголовок OmniClassVideo Projectors

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія