Публікуйте свої продукти
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 22K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K22 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 22K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Специфікація
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUDM-4k22
    • Сімейство продуктівRental & Staging
    • Група продуктівLarge venue projectors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)540
    • Ширина (мм)725
    • Глибина (мм)339
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вBelgium
    • Вага нетто (кг)48
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Visual - Projectors
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC000690
    • Назва за ETIMVideo projector
    • Назва UNSPSCMultimedia projectors
    • Код UNSPSC45111609
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Опис Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Номер OmniClass23-37 21 15
    • Заголовок OmniClassData Multi Media Projectors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія