Публікуйте свої продукти
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Специфікація
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUDM-W15
    • Сімейство продуктівRental & Staging
    • Група продуктівLarge venue projectors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)540
    • Ширина (мм)725
    • Глибина (мм)339
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вBelgium
    • Вага нетто (кг)48
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Visual - Projectors
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC000690
    • Назва за ETIMVideo projector
    • Назва UNSPSCMultimedia projectors
    • Код UNSPSC45111609
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Опис Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Номер OmniClass23-37 21 15
    • Заголовок OmniClassData Multi Media Projectors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings