Публікуйте свої продукти
W48AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W48AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

11 EER Energy efficient and built to last, the Single Stage Wall-Mount AC Units offer Balance Climate for maximum indoor comfort at a minimal cost. Designed for a variety of applications, these AC units also provide quiet operation. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Специфікація
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерw48af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Сімейство продуктівExterior Wall-Mount
  • Група продуктівWall Mount Air Conditioner
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Заголовок OmniClassPackaged Air Conditioners