Публікуйте свої продукти
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door
    Basco

    Basco 3850A Celesta Semi-Frameless Sliding Shower Door

    The transitional streamlined appearance and variety of design configurations make the Celesta series the perfect complement to any bathroom shape and décor. The beauty delivered by this series makes any shower feel like a high end spa experience. Experience the premium feel and smooth operation of this sliding enclosure that combines function and beauty. The rounded curves of the header and through-the-glass towel bars demonstrate the pairing of luxury design elements with the finest quality materials.

    • Bypass panels - both glass panels will slide in the enclosure
    • Through-the-glass towel bars on both panels, one towel bar facing the interior of the shower and the other facing exterior
    • Fits shower openings of 44 to 48-inches or 56 to 60-inches wide
    • 71.5-inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SlidingDoorShowerDoor #CelestaSeriesShowerDoor

    Специфікація
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      44" - 48"

      56" - 60"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      71-1/4"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/8"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBasco-3850A-Celesta-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door
    • Сімейство продуктівShower Door
    • Група продуктівSemi-Frameless
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти