Публікуйте свої продукти
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
    Basco

    Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door

    The Classic semi-frameless glass shower doors enhance the look of any bathroom with bypass shower panels free from aluminum framing. One panel includes a pull handle for one edge of the glass and the other panel has a towel bar that wraps around the panel.

    • Bypass panels - both panels will slide in the enclosure
    • Traditionally-shaped header
    • Includes one exterior glass-mounted towel bar and one finger pull
    • Fits shower opening of 43 to 47-inches or 56.06 to 60-inches wide
    • Sliding door unit measures 70-inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #ClassicSemiFramelessShowerDoor #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SlidingShowerDoor

    Специфікація
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      43" - 47"

      56-1/16" - 60"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      70"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/16"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBasco-3500A-Classic-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door
    • Сімейство продуктівShower Door
    • Група продуктівSemi-Frameless
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit