Публікуйте свої продукти
16X200 DÖRROMFATTNING
16X200 DÖRROMFATTNING
    Beijer
    Заархівовано

    16X200 DÖRROMFATTNING

    Dörromfattningen monterar du efter att väggen är monterad, Du har kanske en dörröppning som måste kläs in. Du sätter antingen in en karm med dörrblad. Önskar du en öppning utan dörrblad . Sätter du dessa breda dörromfattningar för att få ett snyggt avslut på väggkanten. Dörromfattningarna monteras på båda långsidorna samt som överbit i dörröppningen.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер16x200-dorromfattning
    • Сімейство продуктівMOULDINGS
    • Група продуктівDÖRROMFATTNING
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Глибина (мм)16
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Coving
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015TE_70_40_50_66
    • Опис Uniclass 2015Profile boards
    • Номер OmniClass23-13 17 11
    • Заголовок OmniClassRigid Profiles