Публікуйте свої продукти
Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Специфікація
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCopper-RJ45-Jacks-6A
    • Сімейство продуктівConnectors
    • Група продуктівCopper RJ45 Connectors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-06
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)0.94
    • Ширина (у дюймах)0.64
    • Глибина (у дюймах)1.4
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolybutylene
    • Матеріал допоміжнийCopper
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)0.02
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
    • Код за ETIMEG000058
    • Назва за ETIMConnectors
    • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Номер OmniClass23-37 25 15
    • Заголовок OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment