Публікуйте свої продукти
Copper-RJ45-Shielded Jack-5E
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-5E

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Специфікація
  • Website Part#: RV5MJKSME-S1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCopper-RJ45-Shielded-Jack-5E
  • Сімейство продуктівConnectors
  • Група продуктівCopper RJ45 Connectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-06
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)0.94
  • Ширина (у дюймах)1.19
  • Глибина (у дюймах)1.63
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийCopper
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)0.05
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Код за ETIMEG000058
  • Назва за ETIMConnectors
  • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Номер OmniClass23-37 25 15
  • Заголовок OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

Доступність регіону

Північна Америка