Публікуйте свої продукти
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Специфікація
  • Website Part#: DCXS11-00000-00
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdcxs11-00000-00
  • Сімейство продуктівOptical Distribution Frame
  • Група продуктівODF Cabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Код за ETIMEC002500
  • Назва за ETIMNetwork cabinet
  • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код UNSPSC4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Номер OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Заголовок OmniClassFiber Optic Cabinets
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступність регіону

Північна Америка