Публікуйте свої продукти
CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Специфікація
  • Website Part#: AX103255
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpf_cat6kconnpp482u
  • Сімейство продуктівPatch Panels
  • Група продуктівCAT6
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код UNSPSC4322
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Опис Uniclass 2015Patch panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Заголовок OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security