Публікуйте свої продукти
MDVO Single-Gang Faceplates (Interface), 6-port
Belden

MDVO Single-Gang Faceplates (Interface), 6-port

Compatible with all MDVO-style UTP and Multimedia Modules, MDVO Faceplates are designed for maximum flexibility, durability, aesthetics and manageability. They are available in a variety of styles, colors and port configurations to meet all work area outlet application needs. The 2,4 and 6-port configurations have ID windos for easy outlet identification.
Специфікація
  • Website Part#: AX101439, AX101440, AX101441, AX101442
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpf_mdvofaceplates-interface-6-port
  • Сімейство продуктівCopper Faceplates and Boxes
  • Група продуктівMDVO Faceplates
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код UNSPSC4322
  • Код Uniclass 2015Ss_75
  • Опис Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Заголовок OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступність регіону

Північна Америка