Публікуйте свої продукти
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
    Belden

    MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang

    MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
    Специфікація
    • Website Part#: AX104487, AX102432, AX102433, AX104491
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpf_mediaflexdgfaceplatekits-4-port-angled_keyconnect_inserts-single-gang
    • Сімейство продуктівCopper Faceplates and Boxes
    • Група продуктівMediaflex Modular Faceplates
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
    • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код UNSPSC4322
    • Код Uniclass 2015Ss_75
    • Опис Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
    • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Номер OmniClass23-37 00 00
    • Заголовок OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

    Доступність регіону

    Північна Америка