Публікуйте свої продукти
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер51002403-30
  • Сімейство продуктівSuspension lights
  • Група продуктівCLOUD
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-05-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)520
  • Ширина (мм)480
  • Глибина (мм)480
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaper
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115

Схожі продукти