Публікуйте свої продукти
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер51002418-10-TD
  • Сімейство продуктівStanding lights
  • Група продуктівCLOUD
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-01-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)520
  • Глибина (мм)520
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaper
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)