Публікуйте свої продукти
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер51002800
  • Сімейство продуктівEnergy Save
  • Група продуктівSIZE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-01-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)400
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115

Схожі продукти

5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.8 з 5 зірок 4.8 (10)