Публікуйте свої продукти
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    The exterior service box consists of 14-gauge zinc-coated steel material, which provides weather resistance and features a tan powder-coat finish. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, a plywood backboard, a ground bar, and five conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 14 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 14 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 129 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    363612W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar mounted inside
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 12 total knockouts
    Специфікація
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #363612W-UL
      Dimensions36-1/2" (W) x 37-1/8" (H) x 12-1/8" (D)
      Box Weight129 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 3-1/2" to 4-1/2" (for 3" to 4" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер363612w-ul-surface-mount-enclosure
    • Сімейство продуктівLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Група продуктівSurface-Mount Enclosure
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-01
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)37.12
    • Ширина (у дюймах)36.5
    • Глибина (у дюймах)12.12
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вТайвань
    • Вага нетто (у фунтах)129
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCElectric Distribution
    • Код за ETIMEC000261
    • Назва за ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Опис Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Мексика
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (13)