Публікуйте свої продукти
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1065-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    The Bravo Collection has rectangular edge pulls for contemporary homes. This Brushed Nickel pull has a smooth design. The Bravo Collection has all your edge pull cabinet hardware needs. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Length: 9 1/16in. 

      Collection: Bravo 

      Width: 3/4in. 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 3/4in. 

      Product Type: Edge Pull 

      Base: 11/16in. 

      Material: Aluminum 

      Center to Center: 6 21/32in. 

      Style: Contemporary 

      Item Weight: 0.1631 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-1065-4BPN-PBravo-Finger-Cabinet-Pull
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit