Публікуйте свої продукти
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 4116-1055-P Metro Bar Cabinet Pull

    The sleek, streamlined design of the Metro Collection allows for your space to shine around it. This Metro 128mm Matte Black pull features a straightforward style highlighted by a seamless ninety-degree transition from the handle to the supports. The Metro Collection offers a variety of cabinet pulls that will make your cabinets stand out with an uptown appeal. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Width: 7/16in.

      Finish: Matte Black

      Height/Projection: 1 3/8in.

      Product Type: Pull

      Base 3/8in.

      Material: Zinc

      Tap: 8-32

      Center to Center: (CC)128mm (5 1/16in.)

      Style: Contemporary

      Item Weight: 0.24 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-4116-1055-P-Metro-Bar-Cabinet-Pull
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit